135-1100: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-1100: 软管 A

    零件号: 135-1100
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    热塑性软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。