135-4058: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-4058: 软管组件

    零件号: 135-4058
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中高压液压软管组件

    描述:
    输送石油基或水基液压油、水乙二醇和水油防火液压油、热油、润滑脂、润滑剂、原油和燃油、空气和水。


    特性:
    采用耐油合成橡胶内管、由合成橡胶层隔开的两层特殊编织高抗张钢丝加固层,以及耐油、耐候合成橡胶外层制成。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    存在重复弯曲、循环脉冲压力突变和振动应力情况的中高压作业用途。

    exc
    330B L 320B L 320B, 345B II 345B L 320B N 320B S 345B, 322B LN 322B L 330B LN