135-6260: T 形栓簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-6260: T 形栓簧

    零件号: 135-6260
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 5 1/8 - 5 5/8
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    engine - generator set
    C13 3516 3512B

    motor grader
    16M, 14M

    wheel dozer
    824K

    petroleum products
    C18 TH48-E70 C13 TH35-C13I C11 TH48-E80 CX35-P800 CX31-C13I TH35-E81 CX31-P600 TH35-C11I CX31-C11I

    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type skidder
    545

    engine - industrial
    C-12 C18 C11 C-10 C27 3176C C32 C13 3196

    drill
    MD6310 MD6250

    off-highway truck
    793F

    earthmoving compactor
    836K, 825K, 826K

    challenger
    95E, 85D, 85E