135-6806: 芯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-6806: 芯总成

    零件号: 135-6806
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器芯子

    描述:

    • 芯子是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件可以增加维修间隔时间、提高高度和调节能力并延长正常工作时间,从而降低拥有和运营成本

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.9
    • 高度(in): 10.8
    motor grader
    120H ES 120H 120H NA