135-9896: 惰轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-9896: 惰轮总成

    零件号: 135-9896
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(小直径,对称式)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 24.61
    • 直径(in): 2.3
    • 胎面直径(in): 23.03
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 轴直径(in): 2
    • 长度(in): 2.283
    • 高度(in): 2.3
    track-type tractor
    7SU D7H, 7S D7R, 7 7A 57H 7U