136-8308: 掘地工具销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    136-8308: 掘地工具销

    零件号: 136-8308
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    固定器销


    特性:
    销的两端有倒角,可从尖端的任一侧进行安装。
    销上有凹槽。


    建议应用:
    与某些裂土器总成、松土器总成和挖掘机铲斗一起使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 0.75
    • 长度(in): 3.35
    motor grader
    120M, 160M, 12H ES 140H, 14H NA 120K, 160M 3 12H NA 140M 3 160K, 12M 3 140, 12M 2 120M 2 140G, 160H ES 140K 2 14L 163H NA 140M, 160M 2 140H NA 12H, 12G, 12M 3 AWD 140M 3 AWD 14G, 163H, 160H NA 140M 2 14M3, 160M 3 AWD 130G, 160H, 14M-3 140H ES 12M

    track type tractors
    D5NLGP, D4HIILGP, D6K2LGP, D6K2XL, D4HIIIXL, D5MLGP, D5MXL, D5NXL

    motor graders
    160H, 160M, 120M, 143H, 140H, 12H, 14M, 12K, 12M, 12G, 160K, 14H, 140K, 140M, 140G, 160M2, 120MAWD, 140HNA, 12HNA, 140M2, 140M3, 140M3AWD, 163H, 12M3AWD, 160M3AWD, 160HNA, 140K2, 14LAWD, 160MAWD, 12M3, 120M2, 120M2AWD, 140M2AWD, 160M2AWD, 12M2AWD, 160M3, 140GC 140-13AWD, 140-13

    track loaders
    963K, 963C

    excavator
    330-A L

    track-type loader
    963K, 963C, 963D, 963B

    track excavators
    330, 330L

    track-type tractor
    D5M D5N D6K2, D4H, D4H III D6K XL D6K D4E SR D4H XL D6K2 LGP D6K2 XL D6K LGP