137-1930: 叶轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    137-1930: 叶轮

    零件号: 137-1930
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵叶轮

    描述:

    • 叶轮是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.4
    • 高度(in): 2.4
    earthmoving compactor
    836

    cold planer
    PM-565B, PM-565, PR-450C

    wheel-type loader
    988F, 988F II 988B

    engine - truck
    3408B 3408

    engine - generator set
    3408 3408C 3408B CG137-08

    wheel dozer
    834B

    off-highway truck
    769D, 771D, 771C, 769C, 69D

    underground articulated truck
    AD45, AD40 AE40 II AE40

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408 G3408C 3408B SG137-08 G3408B 3408E G3408 3408C CG137-08

    wheel tractor-scraper
    637D, 637G, 631E, 637E, 631G, 657E, 633D

    track-type tractor
    D8L, D9R, D9N