137-3301: 六角螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    137-3301: 六角螺栓

    零件号: 137-3301
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓尺寸(in): 0.6299
    petr
    TH55FT-E90 TH55 CX48-P2300 TH48-E80 TH55-E70 TH48-E70

    whex
    M312

    ttt
    D6K2, D6K XL D6K2 LGP D6K2 XL D6K LGP

    ieng
    SPF343C SPF743

    track type tractors
    D6K2

    pipe
    PL61

    wtl
    992K, 993K, 992G