137-6114: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    137-6114: 履带板

    零件号: 137-6114
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(三抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。

    特性:

    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。三抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 19.7
    • 履带板类型: 三抓地齿
    • 履带节距(in): 6.91
    • 螺栓尺寸(in): 0.6299
    excavator
    311F LRR 312F, 313F LGC 314E CR 314E LCR 312C L 311D LRR 315F LCR 311C 313D2 GC 314C 314D LCR 312D L 312D2 L 313D2, 318F L 311B, 313D, 312C, 312B, 313F L 313F