137-6283: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    137-6283: 适配器

    零件号: 137-6283
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油注油泵适配器

    描述:

    • 适配器是燃油注油泵的重要部件,燃油注油泵可在启动发动机之前清除燃油系统中的空气

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.6
    • 高度(in): 2.8
    exc
    385C

    meng
    C32 C30

    petr
    TH35-C13T C15 TH35-C15T CX31-P600 C32 TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 C18 TH35-C15I TH48-E80 CX31-C15I

    ieng
    C15 C27 C18 C-15 C-16 C32

    teng
    C15 C-15 3406E C13 C-16 C11