137-6765: 管路组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    137-6765: 管路组件

    零件号: 137-6765
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 134.62
    • 长度(in): 26.1
    • 长度(mm): 662.94
    • 高度(in): 3.5
    • 高度(mm): 88.9
    track-type loader
    973C, 973