137-8117: 密封圈
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    137-8117: 密封圈

    SKU:137-8117
    $1.00

    密封圈

    添加至订购列表

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    • 横截面高度(in): 0.21
    • 横截面宽度(mm): 3.6
    • 内径(mm): 339.5
    • 主要密封材料: 0
    • 材料: 橡胶
    • 内径(in): 13.37
    • 横截面高度(mm): 5.2
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 横截面宽度(in): 0.14