137-8213: 法兰
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    137-8213: 法兰

    零件号: 137-8213
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 铸造金属法兰

    描述:
    法兰是一个环或套圈,通常与螺栓孔一起用于连接两个物体。

    特性:
    Cat® 铸造金属法兰是为提供最佳强度和可靠性而打造的。

    建议应用:
    Cat 铸造金属法兰可用于各种特定用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 129.54
    • 长度(in): 6.2
    • 长度(mm): 157.48
    • 高度(in): 1.4
    • 高度(mm): 36.83
    engine - generator set
    G3516H G3520C 3516 G3520E G3516C 3516B G3516 G3520B G3520H C175-16 3512B C175-20 G3516E

    petroleum products
    C175-16 3512E 3516 3516C 3516B

    engine - industrial
    G3516 C175-20 3516C G3520B PMG3516 3516B C175-16 G3520J G3516C

    off-highway truck
    793F AC 793C, 793F XQ 795F AC 797, 797F, 793F CMD 795F XQ 793B, 794 AC 793F, 793F OEM 797B