137-8254: 油底壳组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    137-8254: 油底壳组件

    零件号: 137-8254
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油底壳

    描述:

    • 油底壳可接住润滑油以满足发动机润滑需求

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 736.6
    • 长度(in): 33
    • 长度(mm): 838.2
    • 高度(in): 20
    • 高度(mm): 508
    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    776B, 777B, 776C, 777C