137-8843: 齿圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    137-8843: 齿圈

    零件号: 137-8843
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    齿圈

    描述:
    终传动行星齿轮组中使用的齿轮。


    特性:
    Cat® 终传动是为最大限度提高系统性能和平衡系统寿命而设计的。凸轮终传动齿轮的冶金法、热处理、齿廓和表面处理旨在最大限度延长配对齿轮的寿命,确保终传动维持最佳性能。


    建议应用:
    所有应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 170
    • 直径(mm): 0, 638, 47.6
    com
    836G, 836H, 836K

    wts
    631K, 637K

    wtt
    834G, 834K, 834H

    lhd
    R3000H

    uat
    AD60, AD55, AD55B

    wheel loaders
    988KXE, 988H, 988KLRC, 988K, 986K

    wtl
    986H, 988 XE 988G, 986K, 988K XE 988K, 988H