137-8857: 调节环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    137-8857: 调节环

    零件号: 137-8857
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:

    • 圆环是用于将部件或组件固定在一起的紧固件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    underground mining loaders
    R2900G, R1700K

    load, haul, dump
    R3000H, R2900G

    underground articulated truck
    AD45B, AD55B, AD60, AD55

    petroleum products
    TH35-E81

    wheel dozer
    834K, 834H, 834G

    wheel-type loader
    993K, 988G, 988 XE 986H, 988K XE 988K, 988H

    wheel loaders
    993K, 986K, 988KLRC, 988K, 988KXE, 988H, 993KLRC

    wheel dozers
    834G

    earthmoving compactor
    836G, 836H, 836K

    underground articulated trucks
    AD60