138-0006: MAWPS 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-0006: MAWPS 固定器

    零件号: 138-0006
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    用于 MAWPS 10-40 系列以及骨架

    耐磨板固定采用我们的获得专利的压缩固定器-塞系统进行固定。一旦打开,板也将保持打开状态。固定器-塞深入固定在板中,从而消除干扰以尽可能提供最多的耐磨材料。耐磨板固定采用我们的获得专利的压缩固定器-塞系统进行固定。一旦打开,板也将保持打开状态。固定器-塞深入固定在板中,从而消除干扰以尽可能提供最多的耐磨材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: MAWPS 10-40 系列以及骨架
    underground mining loaders
    R2900G, R1600H, R1700G, R3000H, R1300G, R1700K

    load, haul, dump
    R1700G, R2900G, R3000H, R1300G

    wheel-type loader
    980G II 988K, 988H, 972M, 966M XE 924K 966K, 980K, 990K, 980M, 993K, 992K, 990 II 966K XE 962K, 988K XE 930K 966M, 982M, 938K 980H, 988 XE 972H, 972M XE 950K, 972K

    work tool


    off highway trucks
    793D

    excavator
    385B, 390D, 390F L 390D L 374F L 374D L 349D2, 349F L 349F LXE 365B II 352F, 385C L 349D2 L 365C 352F XE VG

    wheel loaders
    980G, 950K, 988G, 988H, 988KXE, 966M, 962K, 988K, 986K, 950M, 988KLRC, 962M, 993K, 982M, 972K, 990H, 986H, 992G, 980H, 972H, 990K, 992K, 966K, 994H, 990KLRC, 980K, 972M, 980GII, 966MXE, 972MXE, 993KLRC, 992KLRC

    track excavators
    349D2L, 349FL, 352F2VG, 385BL, 374FL

    off-highway truck
    775G, 777D, 793F, 770, 785D