138-0007: MAWPS 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-0007: MAWPS 固定器

    零件号: 138-0007
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    在 MAWPS 50 系列上使用

    耐磨板固定采用我们的获得专利的压缩固定器-塞系统进行固定。一旦打开,板也将保持打开状态。固定器-塞深入固定在板中,从而消除干扰以尽可能提供最多的耐磨材料。耐磨板固定采用我们的获得专利的压缩固定器-塞系统进行固定。一旦打开,板也将保持打开状态。固定器-塞深入固定在板中,从而消除干扰以尽可能提供最多的耐磨材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: MAWPS 50 系列
    wheel-type loader
    988G, 994K, 990 II 994, 990, 994D, 994H, 990H