138-0020: MAWPS 基板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-0020: MAWPS 基板

    零件号: 138-0020
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    20 系列

    焊接式底座可以安装在几乎任何扁平或适度弯曲的表面上。耐磨板可在上面轻松滑动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 系列: 20 系列
    wheel-type loader
    924K 966K, 988K, 986K, 962M, 972M XE 972K, 966M, 972M, 950M, 986H, 938K 966M XE 988G, 962K, 966K XE 930K 988 XE 950K, 988K XE 988H

    work tool


    excavator
    349D2 L 374F L 374D L 349F LXE 365B II 352F XE VG

    off-highway truck
    777D, 785D, 775G, 793F, 770, 793D