138-0022: MAWPS 耐磨板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-0022: MAWPS 耐磨板

    零件号: 138-0022
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    20 系列

    Cat 耐磨块的“之字形”插入式设计可让物料相互磨损,并防止出现不利的通道磨损,这种磨损是凹槽平行于物料流方向的传统耐磨板通常无法避免的。此外,我们的耐磨块型材更厚,即使在最极端应用中也可延长磨损寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 系列: 20 系列
    wheel-type loader
    988H, 938K 988K, 962M, 924K 930K 966M, 950K, 986K, 986H, 972K, 972M, 962K, 972M XE 966K, 950M, 966M XE 988G, 988K XE 966K XE 988 XE

    work tool


    excavator
    374D L 349D2 L 349D2, 352F XE VG 365B II

    off-highway truck
    770, 775G, 793F, 793D