138-0030: 底座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-0030: 底座

    零件号: 138-0030
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    30 系列

    焊接式底座可以安装在几乎任何扁平或适度弯曲的表面上。耐磨板可在上面轻松滑动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 系列: 30 系列
    exc
    390F L 385C L 390D L 390D, 385B

    lhd
    R3000H, R1700K, R1700G, R2900G

    wktl


    wtl
    980G, 994H, 988K, 993K, 992K, 992G, 990K, 988 XE 988G, 980M, 980H, 990 II 980K, 988K XE 980G II 990H