138-0032: 耐磨盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-0032: 耐磨盖

    零件号: 138-0032
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    30 系列

    Cat 耐磨块的“之字形”插入式设计可让物料相互磨损,并防止出现不利的通道磨损,这种磨损是凹槽平行于物料流方向的传统耐磨板通常无法避免的。此外,我们的耐磨块型材更厚,即使在最极端应用中也可延长磨损寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(mm): 45
    • 宽度(mm): 200
    • 系列: 30 系列
    • 长度(mm): 275
    exc
    390D L 390F L 390D, 385C L 385B

    lhd
    R1700K, R2900G, R3000H, R1700G

    wktl


    wtl
    980G II 988 XE 992K, 980M, 988K, 993K, 980H, 988K XE 980G, 988G, 980K, 994H