138-0033: MAWPS 耐磨板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-0033: MAWPS 耐磨板

    零件号: 138-0033
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    重负荷 30 系列

    Cat 耐磨块的“之字形”插入式设计可让物料相互磨损,并防止出现不利的通道磨损,这种磨损是凹槽平行于物料流方向的传统耐磨板通常无法避免的。此外,我们的耐磨块型材更厚,即使在最极端应用中也可延长磨损寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(mm): 60
    • 宽度(mm): 200
    • 系列: 重负荷 30 系列
    • 长度(mm): 275
    wheel-type loader
    988K, 990 II 990K, 992G, 988G, 990H

    work tool