138-0672: 左侧切割器刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-0672: 左侧切割器刃

    零件号: 138-0672
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    采用 ARM 的左侧铲刃


    特性:
    此螺栓固定式铲刃采用耐磨材料(ARM),可增加磨损寿命。


    建议应用:
    某些 950 和 962 装载机上的铲刃组。

    • 宽度(mm): 30
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 50.51
    • 长度(mm): 1283
    • 高度(in): 14.17
    • 高度(mm): 360
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。