138-0698: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-0698: 铲刃

    零件号: 138-0698
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    平铲刃

    描述:
    8"(203 mm)平铲刃

    特性:
    0.63"(16 mm)铲刃厚度
    6'(1825 mm)铲刃长度
    0.63”(16 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    平铲刃最适合开垦(开拓)道路,或者执行繁重的维护任务(填补洞孔)。因为冲击力和磨损度较低,因此较薄的铲刃可提供最经济的服务。较厚的铲刃在磨损或高冲击力应用中可提供更大力度和更多耐磨材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 71.86
    • 高度(in): 0.63
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。