138-1722: 支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-1722: 支重轮总成

    零件号: 138-1722
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮(扣环)

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 法兰直径(in): 9.45
    • 法兰直径(mm): 240
    • 法兰类型: 双法兰
    • 胎面直径(in): 8.27
    • 胎面直径(mm): 210
    • 螺栓尺寸(in): 0.7874
    • 螺栓尺寸(mm): M20
    track-type skidder
    527