138-2515: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-2515: 皮带轮

    零件号: 138-2515
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    交流发电机皮带轮

    描述:

    • 交流发电机皮带轮使交流发电机能够通过传动带转动,这些皮带由发动机附件驱动系统来驱动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 96.5
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(mm): 45.7
    track-type tractor
    D9R, D8T, D6R III D11R, D11N

    pipelayer
    587T, 583T

    motor grader
    14M

    petroleum products
    C11 CX31-C13I TH35-C11I CX31-P600 CX31-C9I C13 CX31-C11I TH35-C13I TH35-E81

    engine - industrial
    C-12 C-10 C13 C9.3 C11

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    engine - truck
    C-10 C-12 C13 C11