138-3069: 垫片套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-3069: 垫片套件

    零件号: 138-3069
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    后部结构垫片套件

    描述:

    • 此套件包含重新安装后盖所需的垫片、密封件和柔性锁,不包含油底壳垫片。

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 254
    • 长度(mm): 304.8
    • 高度(mm): 22.86
    exc
    330, 330 L 330B L

    adt
    D300D, D300E

    meng
    3304B 3306B

    ttt
    D5H, D5H XL

    whex
    W330B

    ieng
    3306 3306B D333C

    teng
    3306B 3306 1673C

    mg
    14H NA 12H ES 160H NA 160H ES 12H NA 140H NA 163H NA 160H, 140H ES

    epg
    3304B 3306B