138-3249: 底座组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-3249: 底座组件

    零件号: 138-3249
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀机构罩盖底座

    描述:

    • 底座是气门机构盖的重要部件,可为气门机构系统提供保护

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 207.77
    • 长度(in): 17.8
    • 长度(mm): 452.12
    • 高度(in): 4.68
    • 高度(mm): 118.87
    engine - industrial
    G3512 G3516