138-4271: 机油
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-4271: 机油

    零件号: 138-4271
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat MTO(205 L)

    描述:Cat® MTO 由 Caterpillar 研发、测试与批准,满足与原装 Cat 零件相同的高标准。特性:Cat MTO 具有高热稳定性、抗氧化性、抗磨损特性,可增强离合器和湿式制动器的控制并延长其寿命。建议应用:广泛用于旧 Cat 挖掘装载机后轴和 Cat Challenger™ 推土机。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 容量单位(mm): 公升
    • 容量规格(mm): 205
    • 适用分类: GL-4、MAT3525、FNHA/2/C/201.00、UDT、WB 101/BM
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。