138-6440: 24H 切割刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-6440: 24H 切割刃

    零件号: 138-6440
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    非锯齿状平铲刃

    描述:
    平铲刃最适合开垦(开拓)道路,或者执行繁重的维护任务(填补洞孔)。扁平状锯齿形铲刃可实现更强的穿透性。平铲刃向前搬运物料的能力有限。搬运物料比较适合选择曲线型铲刃。

    特性:
    因为冲击力和磨损度较低,因此较薄的铲刃可提供最经济的服务。较厚的铲刃在磨损或高冲击力应用中可提供更大力度和更多耐磨材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 1.77
    • 机型: 平地机
    • 材料: 调质(DH2)
    • 锯齿状: 非锯齿状
    mg
    24H, 24, 24M