138-6450: 掘地工具销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-6450: 掘地工具销

    零件号: 138-6450
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    重负荷销


    特性:
    销的两端有倒角,销上有凹槽。


    建议应用:
    D8 和 D9 推土机上的某些 R450 裂土器
    与 p/n 为 107-8559 的固定器组件一起使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 1
    • 直径(mm): 25.4
    • 长度(in): 4.92
    • 长度(mm): 125
    excavator
    375-A L