138-6529: 柱脚护罩
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-6529: 柱脚护罩

    零件号: 138-6529
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直型

    在最需要的部位利用磨损保护和支撑结构保护您的铲斗。尾罩包裹住下部外侧铲斗边角并提供额外皮实性,从而提高生产率。Cat 的焊接式尾罩在内角上专门进行加固以防止干扰铲斗结构和焊接节点。提供两种不同尺寸的直型和弧形尾罩以完美匹配铲斗尺寸。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凸缘高度(in): 1.6
    • 盖板形状: 直型
    • 长度(in): 8
    • 高度(in): 6
    exc
    349D2 L 352F-VG 349E L VG 349D L 336E L 349D2, 365B II 345C, 374D L 336D2 L 352F, 349E L 374F L 374F 336D2 L XE 352F XE VG 365C 325D L 345D L 349F LXE 336D L 336D2 XE 330D L 390F 336D2, 324D L 349F L

    wheel loaders
    988K, 990KLRC, 992G, 990K

    wktl


    track excavators
    336DL, 349FL, 352F2VG, 345DL, 345DLVG, 349D2L, 336D2L, 352FXEVG

    wtl
    988K XE 988 XE 990K, 988K, 990H