138-6551: 柱脚护罩
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-6551: 柱脚护罩

    零件号: 138-6551
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    弯曲形

    在最需要的部位利用磨损保护和支撑结构保护您的铲斗。尾罩包裹住下部外侧铲斗边角并提供额外皮实性,从而提高生产率。Cat 的焊接式尾罩在内角上专门进行加固以防止干扰铲斗结构和焊接节点。提供两种不同尺寸的直型和弧形尾罩以完美匹配铲斗尺寸。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凸缘高度(in): 1.6
    • 盖板形状: 弯曲形
    • 长度(in): 8
    • 高度(in): 6
    exc
    326D2, 345C, 374D L 352F-VG 336E L 349D2 L 345D L 374F 349D L 365B II 374F L 352F, 349E L 349F LXE 349E L VG 390F 325D L 329D2 L 352F XE VG 336D L 326D2 L 336D2 L 336D2 XE 324D, 336D, 349D2, 365C 336D2, 324D L 330D L 349F L 336D2 L XE

    wheel loaders
    992G, 988K, 990KLRC, 990K

    wktl


    track excavators
    336DL, 336D2L, 329D2, 352FXEVG, 349D2L, 345DL, 349FL, 345DLVG, 352F2VG, 329D2L

    wtl
    990K, 988K, 988 XE 988K XE 990H