138-6555: J 系列(侧销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-6555: J 系列(侧销)齿座

    零件号: 138-6555
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J550 右侧侧销齿座

    描述:
    J550 右侧齿座适用于斜角为 22.5 度的 50 mm 铲刃

    特性:
    Cat® 双带齿座的型线低于齐平安装齿座,可产生更大的穿透力和更高的生产力

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 右侧
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: A.R.M. 选装件
    • 适配器尺寸: J550
    • 附件: 焊接式
    wheel-type loader
    988K, 988G, 988B, 988F, 988H, 988F II

    work tool