138-6744: 翻新套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-6744: 翻新套件

    零件号: 138-6744
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵翻新套件

    描述:

    • 此套件包含翻新水泵所需的全部零件

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 80.8
    • 长度(in): 7.99
    • 长度(mm): 202.87
    • 高度(in): 3.18
    • 高度(mm): 80.8
    track-type tractor
    D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    657E, 621G, 623G, 651E, 627G

    underground articulated truck
    AD40 AE40 AD45, AE40 II

    wheel-type loader
    980G, 980G II

    engine - industrial
    G3412

    excavator
    5080, 375-A

    articulated dump truck
    740, 735

    engine - truck
    3406E

    off-highway truck
    69D

    earthmoving compactor
    836