138-7198: 轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-7198: 轴组件

    零件号: 138-7198
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂轴

    描述:

    • 轴是摇臂的重要部件,而摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 21.59
    • 长度(in): 28.4
    • 长度(mm): 721.36
    • 高度(in): 0.85
    • 高度(mm): 21.59
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    160K, 140G, 140K, 140M, 12K, 120K 2 120H, 120K, 135H, 12M, 140K 2

    forest products
    584HD, 322C, 584, 573, 570B, 580B

    wheel-type loader
    950H, 962G II 938G II 950G II 962H, 966F, 966D, 966F II 966E

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101

    engine - truck
    3126E C7 3126 3126B

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, AP-755, BG-260D

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H, IT62G II

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    C7 3126B

    excavator
    325C, 324D, 329D L 325D, 325D L 322C FM 324D L M325D L MH 322C, 328D LCR M325D MH 324D FM 325D FM LL

    earthmoving compactor
    815B