138-8402: 端支架
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-8402: 端支架

    零件号: 138-8402
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂支架

    描述:

    • 支架是摇臂的重要部件,摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(in): 0.65
    • 高度(mm): 16.51
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120K 2 120H, 140K, 12K, 140M, 160K, 140G, 140K 2 135H, 120K, 12M

    forest products
    580B, 584HD, 322C, 570B, 573, 584

    wheel-type loader
    962H, 950G II 938G II 950H, 962G II 966D, 966F, 966E, 966F II

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    engine - industrial
    C7 3126B SPP101

    engine - truck
    C7 3126E 3126B 3126

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-2455D, BG-260D, AP-1000D, AP-755

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT62H

    track-type tractor
    D5N D6N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    953C, 963C

    petroleum products
    3126B C7

    excavator
    328D LCR 324D L M325D MH 325D, 322C, 325C, 329D L 324D, 325D L 322C FM 324D LN 325D FM LL 329D LN 325C FM 326D L 329D, 325D MH

    earthmoving compactor
    815B