138-8403: 端支架
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-8403: 端支架

    零件号: 138-8403
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂支架

    描述:

    • 支架是摇臂的重要部件,摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.6
    • 高度(in): 2.8
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120H, 140M, 120K, 140K 2 140G, 12M, 135H, 12K, 160K, 140K, 120K 2

    forest products
    573, 322C, 584, 584HD, 570B, 580B

    wheel-type loader
    950G II 950H, 962G II 962H, 938G II 966F II 966E, 966D, 966F

    wheel-type skidder
    535C, 545C, 525C

    engine - industrial
    C7 SPP101 3126B

    engine - truck
    C7 3126B 3126 3126E

    asphalt paver
    AP-1000D, BG-260D, AP-1055D, BG-2455D, AP-755

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT62H

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    953C, 963C

    petroleum products
    C7 3126B

    excavator
    324D FM 324D, 329D L 322C, 325D FM LL 325D L 325C, 322C FM 329D LN 325D, 325D FM M325D L MH 324D L 325D MH 329D

    earthmoving compactor
    815B