138-8506: 活塞销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-8506: 活塞销

    零件号: 138-8506
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞销

    描述:

    • 销是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 102.87
    • 长度(in): 8.24
    • 长度(mm): 209.3
    • 高度(in): 3.43
    • 高度(mm): 87.12
    track-type tractor
    11 11SU D11N, 11U

    engine - generator set
    G3512 3508 G3520C G3516 G3516C G3520E G3516E PMG3516 G3520B G3516B 3516 G3508 3512 G3512E

    engine - industrial
    G3508J G3512 G3516 3516 G3520B G3516C 3512 G3516E 3508 G3520J G3508B G3516J PMG3516 G3508 G3516B G3512E G3512B

    off-highway truck
    785, 789, 776B, 777B