138-8896: 拨叉总成 #P Y
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-8896: 拨叉总成 #P Y

    零件号: 138-8896
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    更多的叉齿可提高货盘叉架的多用性,方便搬运托盘化施工现场的各种物料。

    Cat 货盘叉架的 Cat® 货盘叉齿可满足各种物料处理需求。叉齿尺寸齐全,可在施工现场搬运散料或者托盘化物料。偏置式货盘叉齿可防止装载机臂陷进卡车车厢。可将它们用于卸载和处理建筑施工现场的物料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 叉齿厚度(in): 2
    • 叉齿厚度(mm): 50
    • 叉齿宽度(in): 3.9
    • 叉齿宽度(mm): 100
    • 叉齿重量(kg): 60.9
    • 叉齿重量(lb): 134.3
    • 叉齿长度(in): 44
    • 叉齿长度(mm): 1120
    • 叉齿高度(in): 25.6
    • 叉齿高度(mm): 651
    • 总长度(mm): 1205
    • 机型: 紧凑型轮式装载机
    • 齿数量: 1
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。