138-9739: 连杆雨刷器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    138-9739: 连杆雨刷器

    零件号: 138-9739
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:REG 型

    防止外部杂质进入系统,但是与对应的压入式刮尘圈相比,使用的环境条件较为温和,液压应用负荷也较轻。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 101.55
    • 宽度 - A(+/- 0.508 mm)(mm): 6.37
    • 密封件形状: REG 型
    • 底座厚度 - C(+/- 0.254 mm)(mm): 114.30
    oht
    769D, 772G OEM 771D, 770G, 772G, 770G OEM