139-1534: 液压/变速箱滤清器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    139-1534: 液压/变速箱滤清器

    零件号: 139-1534
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    超高效液压油滤清器采用合成介质,可在最严苛的应用下去除大部分细颗粒,确保实现最佳的污染控制。Cat UHE 液压油滤清器不适用于变速箱应用。

    Cat® 液压滤清器可隔离高压液压系统内的污染物和磨料,以免磨损公差严格的系统,为其提供最佳的防护。要保持灵敏的液压系统得到适度润滑,清洁度是关键所在。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 效率评级: 超高效率
    track-type tractor
    D7H, 7SU 7 11 D11N, 11U 7A 7S 7U D8N, 57H 11SU

    wheel-type loader
    990, 990 II

    wheel dozer
    844