139-3550: 调节器垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    139-3550: 调节器垫片

    零件号: 139-3550
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调节器壳体垫片

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 203.2
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 长度(mm): 304.8
    • 高度(mm): 14.99
    cold planers
    PM-200, PM-201

    uat
    AD45B, AD55

    track excavators
    385C, 365CLOEM, 365CL

    articulated trucks
    D400E, 735, D400EII

    underground articulated trucks
    AD55

    wtl
    988H, 980G, 988K, 980C, 980H, 986H

    chal
    MTC745, MTC735, MT745, MT735, MT765, MTC765, MT755, MTC755

    adt
    735B, D400E II 740, 745 D350E II D350E, 740C 745C, 735 OEM

    meng
    3406C 3412 3406B

    ttt
    D9T, D8T, D8R

    ieng
    3408 C18 C15 3406C 3406B 3408B 3406 G3406

    wts
    621E, 621G, 657G, 627E, 623F, 623E

    wtt
    834K, 834H, 824H

    mg
    16G, 24M

    oht
    770G, 770G OEM

    stabilizers/reclaimers
    SS-250B

    rrss
    RM-500, RR-250B

    com
    826H, 825H, 826C, 836H

    wheel tractor scrapers
    627G, 657G, 623G

    emp
    MD6290

    teng
    3406B C15 C-15 C-18 3408B 3406E 3406C C16 C-16 3408

    compactors
    825C

    motor graders
    24M

    exc
    374F L 374D L 385C FS 365C 385C L 365C L 390D, 385C, 375, 365C L MH 375 L 385C L MH 390D L

    pipelayers
    578, PL83, 583T

    petr
    CX35-P800

    15 to 18 liter
    3406E G3406 3406C C-15 C15

    wheel loaders
    980G, 980F

    epg
    3406C

    wheel dozers
    824C