139-5030: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    139-5030: 销

    零件号: 139-5030
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封履带销

    描述:

    • 履带销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。


    特性:

    • 密封履带的内部履带销与衬套之间有接触,由于两个零件之间的摩擦,将导致立刻出现磨损。这会使连杆组件的内部磨损寿命显著增加。润滑脂润滑履带连杆组件可以直接替换 Cat 液压挖掘机上的密封连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 14.2
    • 长度(mm): 77
    mex
    301.8, 301.5, 301.6