139-6873: 阀总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    139-6873: 阀总成

    零件号: 139-6873
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油滤清器旁通阀

    描述:

    • 旁通阀是燃油滤清器的重要部件,而燃油滤清器可除去燃油中的污染物

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(in): 1
    • 高度(mm): 25.4
    engine - generator set
    C18 C9 C15 3456 C18 I6 C13 3412C XQP300 3412 C32 C9 GEN SET 3406E PM3456 C13GENSET C27 C15 I6

    underground articulated truck
    AD30, AD45B, AD22

    forest products
    345C

    engine - industrial
    C11 C27 C13 C18 C15 C-16 C32 C-15

    expanded mining products
    MD6290, MD5125, 6015, 6018, 6015 FS

    articulated dump truck
    730, D350E II 725, 740, D400E II 735 OEM 735

    engine - truck
    C-15 C-16 C13 C15 C11 3406E C-18 C18 C16

    off-highway truck
    773E

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-200

    generator
    XQP500 SR5 SR500 SR4

    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II

    wheeled excavator
    M330D W345C MH

    petroleum products
    TH35-C13T TH48-E70 CX31-C13I C15 CX31-C15I C11 C13 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C11I TH48-E80 C32 TH35-C13I TH35-C15I CX31-P600 CX31-C11I TH35-C15T C18 C9 C27 C-15

    excavator
    345C, 390D, 390D L 330D L 325D, 336D, 336D L 324D LN 365C 324D L 330D LN 345C L 330D, 329D L 325D L 365C L 324D, M325D MH 329D LN 329D, 328D LCR 336D LN 330D MH 345D, M325D L MH 365C L MH

    earthmoving compactor
    836H