139-8193: 橡胶履带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    139-8193: 橡胶履带

    零件号: 139-8193
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    常规负荷橡胶履带

    描述:

    • 橡胶履带由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,并为多地形装载机、紧凑型履带式装载机和微型挖掘机提供工作面。

    特性:

    • 常规负荷履带可以为即将退役或使用率较低的机器提供经济实惠的选择。其初始价格较低,可以一直使用,直到它损坏为止。所有 Cat® 底盘都以底盘系统保证作为坚实后盾。它们由 Caterpillar 制造,经过硬化处理和质量测试,可确保满足工作场所的生产率和性能需求。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 17.7
    • 螺栓尺寸(in): 0.6299
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。