139-9230: 切割机刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    139-9230: 切割机刃

    零件号: 139-9230
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    铲刃(30 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中段


    建议应用:
    某些 IT68、924、928、930、938、950、962 和 966 装载机上的铲刃总成。

    • 宽度(mm): 30
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 50.51
    • 长度(mm): 1283
    • 高度(in): 14.17
    • 高度(mm): 360
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    wheel-type loader
    950G II 962 962G II 950 GC 950M, 962M, 950G, 962K, 962H, 962G, 950H, 950L, 962L, 950K, 962M Z 950M Z

    work tool