140-2310: 缓冲器密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    140-2310: 缓冲器密封件

    零件号: 140-2310
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.127 mm)(mm): 50.50
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.127 mm)(mm): 6.40
    • 密封件形状: C 型
    • 连杆直径(mm): 34.95
    uat
    AD45B, AD30

    wtl
    906H 907K 907M 906, 902, 908M 908K 906M 907H 906H2 908H2 906K 907H2 908H 908