• \
  • 首页
  • 140-2377: U 形杯连杆密封件
140-2377: U 形杯连杆密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    140-2377: U 形杯连杆密封件

    零件号: 140-2377
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:A 型

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.38
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in): 1.77
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(in): 0.43
    • 密封件形状: A 型
    • 材料: URE
    mex
    301.5, 301.8C, 302.5C, 301.6, 302.5, 301.8, 301.6C

    uat
    AD45B, AD30

    ssl
    272D XHP 299D2 XHP 272D2 256C 277D 247B3, 289C 262C 299D XHP 216B3, 279D 272D 297D2 XHP 297D 226B, 299D2 289D 246D 297D XHP 272D2 XHP 287D 226B3, 246C 279C 277C 297C 297D2 247B, 262D 216B, 262C2, 299D 287C2, 277C2, 279C2, 272C 289C2

    multi terrain loaders
    287C 299C 277DLRC

    wtl
    906M 908, 906, 907M 908M 906K 902, 908H 908K 906H 907H2 907H 908H2 907K 906H2